Actualizar el archivo ESI
AVISO

El archivo ESI solo debe instalarse directamente en caso de controles no SEW. Con controles de SEW‑EURODRIVE, instale un paquete que contiene el archivo ESI en lugar del archivo ESI. Puede descargarlo desde la página web. La instalación del paquete se efectúa desde el Package Manager del editor IEC.
Si se instala una versión más nueva con el archivo ESI ya instalado, pueden producirse fallos al integrar los módulos.
- La función de escaneo no encuentra ninguna unidad.
- Las unidades no se pueden añadir manualmente.
En este caso se deben desinstalar la descripciones de unidades existentes, que se encuentran también en la nueva versión del archivo ESI. Proceda del siguiente modo.
- El Editor IEC está abierto.
- Haga clic en la entrada del menú [Herramientas] > [Repositorio de unidades…].
- Se abre la ventana "Repositorio de unidades".
- Abra la ruta "Buses de campo"/"EtherCAT"/"Módulo".
- Marque los módulos cuyo nombre empiece con "SEW".
- Haga clic en el botón [Desinstalar].
- Confirme la consulta haciendo clic en el botón [Sí].
- Abra la ruta "Buses de campo"/"EtherCAT"/"Slave"/"SEW-EURODRIVE - Acoplador de bus".
- Marque todos los módulos cuyo nombre empiece con "SEW OCE12C".
- Haga clic en el botón [Desinstalar].
- Confirme la consulta haciendo clic en el botón [Sí].
- Haga clic en el botón [Cerrar].
- Finalice el Editor IEC.
- Instale el archivo ESI actual tal y como se describe en el apartado Instalación del archivo ESI.