Atualizar arquivo ESI
INFORMAÇÃO

O arquivo ESI só pode ser instalado diretamente para controles não SEW. Para controladores da SEW‑EURODRIVE, instalar um pacote que contenha o arquivo ESI em vez do arquivo ESI. Você pode fazer o download no site. O pacote é instalado por meio do Package Manager no IEC Editor.
Se uma versão mais recente for instalada enquanto o arquivo ESI já estiver instalado, poderão ocorrer irregularidades ao integrar os módulos.
- A função de varredura não encontra nenhuma unidade.
- As unidades não podem ser adicionadas manualmente.
Nesse caso, você deve desinstalar as descrições de unidades existentes que também estão incluídas na nova versão do arquivo ESI. Para isso, proceder da seguinte maneira.
- O IEC Editor está aberto.
- Clicar no item de menu [Tools] > [Geräte-Repository…] (Ferramentas > Repositório de unidades).
- A janela "Geräte-Repository” (Repositório de unidades) é aberta.
- Abrir o caminho "Fieldbuses"/"EtherCAT"/"Module” (Fieldbuses/EtherCAT/Módulos).
- Marcar todos os módulos cujo nome comece com "SEW".
- Clicar no botão [Uninstall] (Desinstalar).
- Confirmar a consulta clicando no botão [Yes] (Sim).
- Abrir o caminho "Fieldbuses"/"EtherCAT"/"Slave"/"SEW-EURODRIVE - Bus coupler” (Fieldbuses/EtherCAT/Acoplador de rede SEW-EURODRIVE).
- Marcar todos os módulos cujo nome comece com "SEW OCE12C".
- Clicar no botão [Uninstall] (Desinstalar).
- Confirmar a consulta clicando no botão [Yes] (Sim).
- Clicar no botão [Close] (Fechar).
- Fechar o IEC Editor.
- Instalar o arquivo ESI mais recente conforme descrito em Instalar arquivo ESI.