Module in den IEC-Editor übernehmen
Um die angeschlossenen Module in den IEC-Editor zu übernehmen, gehen Sie folgendermaßen vor.
- Die aktuelle ESI-Datei ist installiert wir im Abschnitt ESI-Datei installieren beschrieben.
- Navigieren Sie im Gerätebaum unter "EtherCAT (X30)" zu dem Knoten, der mit "EtherCAT MasterSEW) bezeichnet ist.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten.
- Das Kontextmenü wird angezeigt.
- Klicken Sie auf den Menüeintrag [Geräte suchen…].
- Eine Liste der gefundenen Geräte wird angezeigt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche [Alle Geräte ins Projekt kopieren].
- Die Module werden im Gerätebaum im Zweig "EtherCAT (X30)" angezeigt.