Section de câble 2.5 mm2

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité /
Référence

Type de câble

Longueur /
Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE/UL :

28128443

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, bague de détrompage : brun, mâle

 

M23, femelle (SH1 / KH1)Système de verrouillage SpeedTec

CE / UL :

18191304

LEONI LEHC® 005275

Variable

2,5 mm2

/

AC 500 V

Extrémité libre

 

M23, sans bague de détrompage :
femelle (SH1/KH1)

CE/UL :

18191355

LEONI LEHC® 005275

Variable

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, sans bague de détrompage, mâle

 

M23, sans bague de détrompage, femelle