Seção transversal do cabo 2.5 mm2

A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:

Cabo de conexão

Conformidade/código

Tipo de cabo

Comprimento/tipo de instalação

Seção transversal do cabo/tensão de operação

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

variável

2,5 mm2

/

500 VCA

M23, anel de codificação: marrom, macho

 

M23, fêmea (SH1/KH1)Fecho SpeedTec

CE/UL:

18191304

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

Aberto

 

M23, sem anel de codificação, fêmea
(SH1/KH1)

CE/UL:

18191355

LEONI LEHC® 005275

variável

2.5 mm2

/

500 VCA

M23, sem anel de codificação, macho

 

M23, sem anel de codificação, fêmea