Seção transversal do cabo 1.5 mm2
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1,5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, anel de codificação: marrom, macho |
| M23, fêmea (SH1/KH1)Fecho SpeedTec | ||||
CE/UL: 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
Aberto |
| M23, sem anel de codificação: fêmea | ||||
CE/UL: 18191347 | LEONI LEHC® 005272 | variável
| 1.5 mm2 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação: fêmea | ||||