电缆截面1.5 mm2
下表显示了可用于该连接的电缆:
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,编码环:棕色,公头 |
| M23,母头 (SH1/KH1)封闭SpeedTec | ||||
CE/UL: 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / 500 V AC | |||
裸露 |
| M23,无编码环:母头 | ||||
CE/UL: 18191347 | LEONI LEHC® 005272 | 可变
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| M23,无编码环:母头 | ||||