Section de câble 1.5 mm2
Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.
Câble de raccordement | Conformité / | Type de câble | Longueur / | Section de câble / Tension de fonctionnement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL : 28128451 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, bague de détrompage : brun, mâle |
| M23, femelle (SH1 / KH1)Système de verrouillage SpeedTec | ||||
CE / UL : 18191290 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 m2 / AC 500 V | |||
Extrémité libre |
| M23, sans bague de détrompage : femelle | ||||
CE/UL : 18191347 | LEONI LEHC® 005272 | Variable
| 1.5 mm2 / AC 500 V | |||
M23, sans bague de détrompage : mâle (SH1/KH1) |
| M23, sans bague de détrompage : femelle (SH1/KH1) | ||||