电缆截面2.5 mm2

下表显示了可用于该连接的电缆:

连接电缆

一致性/部件号

电缆型号

长度/敷设方式

电缆截面/工作电压

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,编码环:棕色,公头

 

M23,母头 (SH1/KH1)封闭SpeedTec

CE/UL:

18191304

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

500 V AC

裸露

 

M23,无编码环,母头
(SH1/KH1)

CE/UL:

18191355

LEONI LEHC® 005275

可变

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23,无编码环,公头

 

M23,无编码环,母头