Kabelquerschnitt 2.5 mm2

Die folgende Tabelle zeigt verfügbare Kabel für diesen Anschluss:

Anschlusskabel

Konformität/Sachnummer

Kabeltyp

Länge/Verlegeart

Kabelquerschnitt/Betriebsspannung

CE/UL:

28128443

LEONI LEHC® 005275

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, Codier-Ring: braun, male

 

M23, female (SH1/KH1)SpeedTec-Verschluss

CE/UL:

18191304

LEONI LEHC® 005275

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

Offen

 

M23, ohne Codier-Ring, female
(SH1/KH1)

CE/UL:

18191355

LEONI LEHC® 005275

variabel

2.5 mm2

/

AC 500 V

M23, ohne Codier-Ring, male

 

M23, ohne Codier-Ring, female