Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Références | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18191290, 18191304 |
Confection | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Raccordement moteur en fonction de la commande de frein | Connecteur préconfectionné | |||
Sans frein |
| ||||
Couleur / section de conducteur | Marquage | Confection | Description | Signal | Contact |
Noir | U/L1 | Non confectionné | Raccordement phase moteur U | U | U |
Noir | V/L2 | Non confectionné | Raccordement phase moteur V | V | V |
Noir | W/L3 | Non confectionné | Raccordement phase moteur W | W | W |
Vert/jaune | - | Non confectionné | Raccordement conducteur de protection | PE | PE |
Noir | BK/1 | Non confectionné | -Le connecteur X2040 n'envoie pas les signaux du frein à l'appareil. | Frein 13 | C |
Noir | BK/2 | Non confectionné | -Le connecteur X2040 n'envoie pas les signaux du frein à l'appareil. | Frein 15 | B |
Noir | BK/3 | Non confectionné | -Le connecteur X2040 n'envoie pas les signaux du frein à l'appareil. | Frein 14 | D |
Blanc 0.34 mm2 | - | Non confectionné | Raccordement sonde de température+ | Temp+ | H |
Bleu 0.34 mm2 | - | Non confectionné | Raccordement sonde de température- | Temp- | L |
Gris 0.34 mm2 | - | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | - | - |
Rose 0.34 mm2 | - | Non confectionné | RéservéLes conducteurs réservés doivent être isolés et fixés dans l'embase de raccordement. | - | - |