Caractéristiques techniques des câbles hybrides

Le tableau suivant indique les caractéristiques techniques des câbles hybrides.

Propriétés

Type : Leoni
LEHC 005796
Rev. 0
28123336

Type : Leoni
LEHC 005770
Rev. 0
28123344

Type : Leoni
LEHC 005775
Rev. 0
28123395

Type : Leoni
LEHC 005776
Rev. 0
28123409

Propriétés UL

UL Subject 758, Style 21223 et
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 21223 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
E47543

UL Subject 758, Style 2570 et
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 2570 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
E47543

Tension de contrôle conducteur/conducteur

4.0 kV 50 Hz AC

Tension de contrôle conducteur/blindage

3.0 kV 50 Hz AC

Tension de fonctionnement

Position [5]

1000 V

Résistance de l'arbre
position [1]

50 ± 2Ω

Amortissement
position [1]

nom. 17.5 dB/100 m pour 100 MHz

Température de fonctionnement

-40 °C à +80 °C (pose fixe)

-30 °C à +80 °C (pose souple)

-40 °C à +80 °C (pose fixe)

Poids du câble

332 kg/km nom.

392 kg/km nom.

312 kg/km nom.

361 kg/km nom.

Rayons de courbure

5 x diamètre extérieur (pose fixe)

10 x diamètre extérieur (pose souple)

Nombre de courbures

5 millions min.

Diamètre extérieur

15.7 ± 0.5 mm

16.7 ± 0.5 mm

15.2 ± 0.5 mm

16.1 ± 0.5 mm

Caractéristiques chimiques

  • Résistance à l'huile selon DIN VDE 0282-10/HD 22.10 S2
  • Résistance à l'huile selon
    DIN EN 50363-4-1
  • Ignifugé selon UL 1581, paragraphe 1060 Vertical Flame Test (FT1)
  • Ignifugé selon CSA C22.2 No.3-92 Vertical Flame Test (FT1)
  • Ignifugé selon IEC 60332-1-2
  • Exempt de substances pouvant nuire à l'adhérence de la peinture
  • Sans halogène selon IEC 60754-1
  • Résistance générale aux carburants (p. ex. diesel, essence)
  • Résistance générale aux acides, liquides alcalins et détergents
  • Résistance générale aux poussières
  • Résistance générale aux
  • attaques microbiennes et fongiques
  • Généralement résistant à l'hydrolyse
  • Résistance générale aux
  • rayonnements UV

–