Datos técnicos del cable híbrido

La siguiente tabla muestra los datos técnicos del cable híbrido:

Propiedades

Tipo: Leoni
LEHC 005796
Rev. 0
28123336

Tipo: Leoni
LEHC 005770
Rev. 0
28123344

Tipo: Leoni
LEHC 005775
Rev. 0
28123395

Tipo: Leoni
LEHC 005776
Rev. 0
28123409

Propiedades UL

UL Subject 758, Style 21223 y
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 21223 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
E47543

UL Subject 758, Style 2570 y
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 2570 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
E47543

Tensión de prueba conductor/conductor

4,0 kV 50 Hz CA

Tensión de prueba conductor/pantalla

3.0 kV 50 Hz CA

Tensión de funcionamiento

Posición [5]

1000 V

Impedancia de onda
Posición [1]

50 ± 2Ω

Atenuación
Posición [1]

nom. 17.5 dB/100 m con 100 MHz

Temperatura de funcionamiento

-40 °C hasta +80 °C (instalación fija)

-30 °C hasta +80 °C (portacables)

-40 °C hasta +80 °C (instalación fija)

Peso del cable

nom. 332 kg/km

nom. 392 kg/km

nom. 312 kg/km

nom. 361 kg/km

Radios de flexión

5x diámetro exterior (instalación fija)

10x diámetro exterior (portacables)

Ciclos de flexión

Mín. 5 millones

Diámetro exterior

15.7 ± 0.5 mm

16.7 ± 0.5 mm

15.2 ± 0.5 mm

16.1 ± 0.5 mm

Características químicas

  • Resistencia al aceite según DIN VDE 0282-10/HD 22.10 S2
  • Resistencia al aceite según
    DIN EN 50363-4-1
  • Ignífugo según UL 1581 Apartado 1060 Vertical Flame Test (FT1)
  • Ignífugo según CSA C22.2 No.3-92 Vertical Flame Test (FT1)
  • Ignífugo según IEC 60332-1-2
  • Libre de sustancias inhibidoras de la humectación de la pintura
  • Libre de halógenos según IEC 60754-1
  • Resistencia general a los combustibles (p. ej. diésel, gasolina)
  • Resistencia general frente a ácidos, lejías y agentes de limpieza
  • Resistencia general frente a polvos
  • Resistencia general frente a
  • microbios y hongos
  • Resistencia general a la hidrólisis
  • Resistencia general frente a
  • radiación UV

–