Technische Daten Hybridkabel

Die folgende Tabelle zeigt die technischen Daten des Hybridkabels:

Eigenschaften

Typ: Leoni
LEHC 005796
Rev. 0
28123336

Typ: Leoni
LEHC 005770
Rev. 0
28123344

Typ: Leoni
LEHC 005775
Rev. 0
28123395

Typ: Leoni
LEHC 005776
Rev. 0
28123409

UL-Eigenschaften

UL Subject 758, Style 21223 und
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 21223 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
E47543

UL Subject 758, Style 2570 und
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 2570 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
E47543

Prüfspannung Ader/Ader

4.0 kV 50 Hz AC

Prüfspannung Ader/Schirm

3.0 kV 50 Hz AC

Betriebsspannung

Position [5]

1000 V

Wellenwiderstand
Position [1]

50 ±2Ω

Dämpfung
Position [1]

nom. 17.5 dB/100 m bei 100 MHz

Betriebstemperatur

-40 °C bis +80 °C (feste Verlegung)

-30 °C bis +80 °C (Schleppkette)

-40 °C bis +80 °C (feste Verlegung)

Kabelgewicht

nom. 332 kg/km

nom. 392 kg/km

nom. 312 kg/km

Nom. 361 kg/km

Biegeradien

5x Außendurchmesser (feste Verlegung)

10x Außendurchmesser (Schleppkette)

Biegezyklen

Min. 5 Mio.

Außendurchmesser

15.7 ±0.5 mm

16.7 ±0.5 mm

15.2 ±0.5 mm

16.1 ±0.5 mm

Chemische Eigenschaften

  • Ölbeständigkeit nach DIN VDE 0282-10/HD 22.10 S2
  • Ölbeständigkeit nach
    DIN EN 50363-4-1
  • Flammwidrig gemäß UL 1581 Abschnitt 1060 Vertical Flame Test (FT1)
  • Flammwidrig gemäß CSA C22.2 No.3-92 Vertical Flame Test (FT1)
  • Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2
  • Frei von lackbenetzungshemmenden Substanzen
  • Halogenfrei nach IEC 60754-1
  • Allgemeine Kraftstoffbeständigkeit (z. B. Diesel, Benzin)
  • Allgemeine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Reinigungsmittel
  • Allgemeine Beständigkeit gegen Stäube
  • Allgemeine Beständigkeit gegen
  • Mikroben- und Pilzbefall
  • Allgemein hydrolysebeständig
  • Allgemeine Beständigkeit gegen
  • UV-Strahlung

–