Dados técnicos - Cabos híbridos

A tabela seguinte mostra os dados técnicos do cabo híbrido:

Características

Tipo: Leoni
LEHC 005796
Rev. 0
28123336

Tipo: Leoni
LEHC 005770
Rev. 0
28123344

Tipo: Leoni
LEHC 005775
Rev. 0
28123395

Tipo: Leoni
LEHC 005776
Rev. 0
28123409

Características UL

UL Subject 758, Style 21223 e
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 21223 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80 °C 1000 V FT1
E47543

UL Subject 758, Style 2570 e
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 2570 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80 °C 1000 V FT1
E47543

Tensão de teste fio/fio

4.0 kV 50 Hz CA

Tensão de teste fio/blindagem

3.0 kV 50 Hz CA

Tensão de operação

Posição [5]

1000 V

Resistência de ondas
Posição [1]

50 ±2Ω

Amortecimento
Posição [1]

nom. 17.5 dB/100 m em 100 MHz

Temperatura de operação

-40 °C até +80 °C (instalação fixa)

-30 °C até +80 °C (canaleta flexível)

-40 °C até +80 °C (instalação fixa)

Peso do cabo

nom. 332 kg/km

nom. 392 kg/km

nom. 312 kg/km

Nom. 361 kg/km

Raios de curvatura

5x diâmetro externo (instalação fixa)

10x diâmetro externo (canaleta flexível)

Ciclos de flexão

Mín. 5 milhões

Diâmetro externo

15.7 ±0.5 mm

16.7 ±0.5 mm

15.2 ±0.5 mm

16.1 ±0.5 mm

Características químicas

  • Resistente a óleos conforme DIN VDE 0282-10/HD 22.10 S2
  • Resistente a óleos conforme
    DIN EN 50363-4-1
  • Retardador de chamas, de acordo com UL 1581 Parágrafo 1060 Vertical Flame Test (FT1)
  • Retardador de chamas, de acordo com CSA C22.2 N.º 3-92 Vertical Flame Test (FT1)
  • Retardador de chamas conforme IEC 60332-1-2
  • Livre de substâncias inibidoras de umidificação de verniz
  • Sem halogênio de acordo com IEC 60754-1
  • Resistência geral a combustível (por ex., gasóleo, gasolina)
  • Resistência geral contra ácidos, detergentes e agentes de limpeza
  • Resistência geral contra particulados
  • Resistência geral contra
  • Infecção microbiana e fúngica
  • Resistência geral à hidrólise
  • Resistência geral contra
  • Radiação UV

–