混合电缆技术数据

下表显示了混合电缆的技术数据:

特性

类型:Leoni
LEHC 005796
Rev. 0
28123336

类型:Leoni
LEHC 005770
Rev. 0
28123344

类型:Leoni
LEHC 005775
Rev. 0
28123395

类型:Leoni
LEHC 005776
Rev. 0
28123409

UL特性

UL Subject 758,Style 21223和
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 21223 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
E47543

UL Subject 758,Style 2570和
CSA-C22.2 No.210,
UL Style 2570 80° C 1000 V FT1
cUL AWM I/II A/B 80°C 1000 V FT1
E47543

芯线/芯线测试电压

4.0 kV 50 Hz AC

导线/屏蔽测试电压

3.0 kV 50 Hz AC

工作电压

位置 [5]

1000 V

波阻抗
位置 [1]

50 ±2Ω

减震
位置 [1]

100 MHz时标准为17.5 dB/100 m

工作温度

-40 °C至+80 °C(固定敷设)

-30 °C至+80 °C(拖缆式)

-40 °C至+80 °C(固定敷设)

电缆重量

标准332 kg/km

标准392 kg/km

标准312 kg/km

标准361 kg/km

弯曲半径

5x外径(固定敷设)

10x外径(拖缆式)

弯曲循环

至少5百万次

外径

15.7 ±0.5 mm

16.7 ±0.5 mm

15.2 ±0.5 mm

16.1 ±0.5 mm

化学特性

  • 防油特性符合DIN VDE 0282-10/HD 22.10 S2
  • 防油特性符合
    DIN EN 50363-4-1
  • 阻燃能力符合UL 1581的1060节的垂直燃烧试验 (Vertical Flame Test,FT1)
  • 阻燃能力符合CSA C22.2 No.3-92的垂直燃烧试验 (Vertical Flame Test, FT1)
  • 阻燃能力符合IEC 60332-1-2
  • 不含防油漆浸润的物质
  • 不含卤素,符合IEC 60754-1
  • 一般燃油稳定性(例如柴油、汽油)
  • 一般的抗酸、碱和清洁剂特性
  • 一般防粉尘特性
  • 一般的
  • 抗微生物和真菌特性
  • 一般抗水解特性
  • 一般的
  • 防紫外线辐射特性

–