Structure mécanique

Le tableau suivant décrit la structure mécanique du câble.

 

Type : Leoni
LEHC 005796
Rev. 0
28123336

Type : Leoni
LEHC 005770
Rev. 0
28123344

Type : Leoni
LEHC 005775
Rev. 0
28123395

Type : Leoni
LEHC 005776
Rev. 0
28123409

Structure mécanique

[1]

Câble coaxial

Coax Z50 en référence à RG58

Conducteur

Toron en cuivre étamé, 19 x 0.182 mm

Diélectrique

Polypropylène Ø 2.95 ± 0.1 mm

Blindage

Tresse en fil de cuivre, étamé, 0.128 mm, couverture optique 90 % min.

Gaine

TPE

Diamètre

4.2 mm ± 0.1 mm

Couleur

Violet selon RAL 4005

[2]

Conducteur

2 paires de conducteurs blindés 2 x 1.0 mm2

Toron en cuivre dénudé,

Fil 0.15 mm

selon DIN EN60228

selon 6/IEC 60228 classe 6

Élément blindé 4 x 1.0 mm2

Toron en cuivre dénudé,

Fil 0.20 mm

selon DIN EN60228

selon 5/IEC 60228 classe 5

Isolation

Polypropylène

Polypropylène

Blindage

Tresse en fil de cuivre 0.10 mm
étamé
couverture optique 85 % min.

Tresse en fil de cuivre 0.128 mm
étamé
couverture optique 85 % min.

Diamètre

2.1 ± 0.1 mm

2.1 ± 0.1 mm

Couleur

Jaune selon RAL 1021 avec marquage noir A

Orange selon RAL 2003 avec marquage noir B

Rose selon RAL 3015 avec marquage noir C

Violet selon RAL 4005 avec marquage noir D

[3]

Ruban

-

[4]

Bourrage

-

[5]

Conducteur

4 x 1.5 mm2

4 x 2.5 mm2

4 x 1.5 mm2

4 x 2.5 mm2

Conducteur

Toron en cuivre dénudé,
fil 0.15 mm
selon DIN EN60228
classe 6/IEC 60228 classe 6

Toron en cuivre dénudé,
fil 0.25 mm
selon DIN EN60228
classe 5/IEC 60228 classe 5

Diamètre

3.0 ± 0.1 mm

3.6 ± 0.1 mm

3.0 ± 0.1 mm

3.6 ± 0.1 mm

Isolation

Polypropylène

Couleur

Vert/jaune, noir avec marquage U/L1, V/L2, W/L3

[6]

Blindage

Tresse en fil de cuivre étamé 0.15 mm
couverture optique 85 % min.

[7]

Gaine extérieure

Polyuréthane, ignifugé, sans halogène

PVC

Couleur

Orange selon RAL 2003

Marquage

SEW EURODRIVE
28123336 ..

SEW EURODRIVE 28123344 ..

SEW EURODRIVE 28123395 ..

SEW EURODRIVE 28123409 ..

Diamètre

15.7 ± 0.5 mm

16.7 ± 0.5 mm

15.2 ± 0.5 mm

16.1 ± 0.5 mm