Asignación de borna X2_A en la versión MMF..DI..
Para motores sin Digital Interface (interfaz MOVILINK®-DDI)
Borna | N.º | Marcado | Conexión | |
|---|---|---|---|---|
Control del freno /B | Control del freno /BES | |||
X2_A
Para versión MMF...DI
Para motores | D | Blanco | Conexión de freno 14 Blanco | Conexión de freno 14 Bobina de arranque: blanco |
C | Blanco | Conexión de freno 13 Rojo | Conexión del freno +
| |
B | Blanco | Conexión de freno 15 Azul | Conexión del freno -
| |
A1 | Blanco | Conexión de sonda térmica (Temp +) | ||
T2 | Blanco | Conexión de sonda térmica (Temp-) | ||
U | Gris | Conexión de motor, fase U | ||
V | Gris | Conexión de motor, fase V | ||
W | Gris | Conexión de motor, fase W | ||
Esquemas de conexiones
Las siguientes imágenes muestran las posibilidades de conexión para motores con Digital Interface (interfaz MOVILINK®-DDI).