Asignación de borna X2_A en la versión MMF..CO..
Para motores con Digital Interface (interfaz MOVILINK® DDI).
Alternativamente también para motores sin Digital Interface (interfaz MOVILINK®-DDI), pero entonces sin conexión de un sensor de temperatura del motor.
Borna | N.º | Marcado | Conexión en función del control del freno | |
|---|---|---|---|---|
Control del freno /B | Control del freno /BES para frenos de CC | |||
X2_A
Para versión MMF...CO
Para motores | D | Blanco | Conexión de freno 14
| Conexión del freno +
|
C | Blanco | Conexión de freno 13
| Reservado
| |
B | Blanco | Conexión de freno 15
| Reservado
| |
A1 | Blanco | Reservado
| Conexión del freno -
| |
T2 | Blanco | Reservado | ||
U | Gris | Conexión de motor, fase U | ||
V | Gris | Conexión de motor, fase V | ||
W | Gris | Conexión de motor, fase W | ||
Esquemas de conexiones
Las siguientes imágenes muestran las posibilidades de conexión para motores con Digital Interface (interfaz MOVILINK®-DDI).