Affectation de la borne X2_A pour l'exécution MMF..DI..
Pour les moteurs sans interface digitale (interface MOVILINK® DDI)
Borne | n° | Marquage | Raccordement en fonction de la commande de frein d'installation | |
|---|---|---|---|---|
Commande de frein /B | Commande de frein /BES pour freins DC | |||
X2_A
Pour exécution MMF...DI
Pour les moteurs | D | Blanc | Raccordement frein 14 Blanc | Raccordement frein 14 Bobine d'appel : blanc |
C | Blanc | Raccordement frein 13 Rouge | Raccordement frein+
| |
B | Blanc | Raccordement frein 15 Bleu | Raccordement frein -
| |
A1 | Blanc | Raccordement sonde de température (Temp+) | ||
T2 | Blanc | Raccordement sonde de température (Temp-) | ||
U | Gris | Raccordement moteur, phase U | ||
V | Gris | Raccordement moteur, phase V | ||
W | Gris | Raccordement moteur, phase W | ||
Schémas de raccordement
Les illustrations suivantes montrent les possibilités de raccordement des moteurs avec interface digitale (interface MOVILINK® DDI).