MMF..DI..规格中端子X2_A的分配
适用于不带数字接口(MOVILINK®-DDI接口)的电机
端子 | 编号 | 标记 | 连接 | |
|---|---|---|---|---|
制动控制装置 /B | 制动控制装置 /BES | |||
用于电机、制动器
适用于规格MMF...DI
适用于不带 | D | 白色 | 连接制动器14 白色 | 连接制动器14 加速线圈:白色 |
C | 白色 | 连接制动器13 红色 | 连接制动器 +
| |
B | 白色 | 连接制动器15 蓝色 | 连接制动器 -
| |
A1 | 白色 | 连接温度传感器 (Temp+) | ||
T2 | 白色 | 连接温度传感器 (Temp-) | ||
U | 灰色 | 电机连接,U相 | ||
V | 灰色 | 电机连接,V相 | ||
W | 灰色 | 电机连接,W相 | ||
接线图
下图显示了带数字接口(MOVILINK®-DDI接口)的电机的连接方法。