分配
下表列出了MOVIMOT® flexible DSI的端子分配:
端子 | 编号 | 标记 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – IN |
2 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – IN | |
3 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – IN | |
11 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – OUT | |
12 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – OUT | |
13 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – OUT | |
| – | – | PI | 地线连接 |
X3 | 1 | – | BW | 制动电阻连接 |
2 | – | BW | 制动电阻连接 | |
X9 | 1 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ |
2 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+(用于分线) | |
3 | – | 0V24_out | DC 24 V辅助输出端的 | |
4 | – | 24V_out | DC 24 V辅助输出端(仅用于不以安全为目的开启STO的内部供电系统) | |
11 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
12 | 黄色 | F_STO_M | 输入端STO_地 | |
13 | – | 24V_in | DC 24 V输入端 | |
14 | – | 24V_in | DC 24 V输入端(用于分线) | |
21 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ | |
22 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+(用于分线) | |
23 | – | 0V24_in | 0V24参考电位 | |
24 | – | 0V24_in | 0V24参考电位 | |
X42 | 1 | – | TX+ | 发送线+ |
2 | – | TX- | 发送线- | |
3 | – | RX+ | 接收线+ | |
6 | – | RX- | 接收线- | |
X43 | 1 | – | TX+ | 发送线+ |
2 | – | TX- | 发送线- | |
3 | – | RX+ | 接收线+ | |
6 | – | RX- | 接收线- | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 |
2 | – | CAN_L | CAN Low连接 | |
3 | – | CAN_H | CAN High连接 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 | |
X16 | 1 | – | DDI | MOVILINK® DDI |
2 | – | DDI_GND | MOVILINK® DDI参考电位 | |
下图为端子X9上厂方安装的带标签的跳线:

这些跳线不可用于下列规格:
- 带具备STO功能的插接头的规格
- 带安全选件CS..A的结构
更多提示参见产品手册中的安全功能项目设计和安全功能连接类型一章。