Belegung Klemme X2_A bei Ausführung MMF..DI..
Für Motoren ohne Digital Interface (MOVILINK®-DDI-Schnittstelle)
Klemme | Nr. | Markierung | Anschluss | |
|---|---|---|---|---|
Bremsenansteuerung /B | Bremsenansteuerung /BES | |||
X2_A
Für Ausführung MMF...DI
Für Motoren | D | weiß | Anschluss Bremse 14 weiß | Anschluss Bremse 14 Beschleunigerspule: weiß |
C | weiß | Anschluss Bremse 13 rot | Anschluss Bremse +
| |
B | weiß | Anschluss Bremse 15 blau | Anschluss Bremse -
| |
A1 | weiß | Anschluss Temperaturfühler (Temp +) | ||
T2 | weiß | Anschluss Temperaturfühler (Temp -) | ||
U | grau | Anschluss Motor, Phase U | ||
V | grau | Anschluss Motor, Phase V | ||
W | grau | Anschluss Motor, Phase W | ||
Anschlussbilder
Die folgenden Bilder zeigen die Anschlussmöglickeiten für Motoren mit Digital Interface (MOVILINK®-DDI-Schnittstelle).