Topología de la instalación (ejemplo de instalación estándar)
La siguiente figura muestra una topología de instalación estándar básica con conductores alimentados por separado para la red eléctrica, la tensión de apoyo de 24 V opcional, la comunicación y la señal STO opcional.

[1] | Unidades de accionamiento conectadas con o sin Digital Interface |
[2] | MOVIMOT® flexible con tapa de la electrónica DSI.0.. con conexión 2 x M12 para bus de campo |
[3] | El variador descentralizado incorpora una alimentación de 24 V CC integrada. Opcionalmente, puede apoyar la electrónica del variador descentralizado accionamiento mediante una alimentación externa de 24 V CC. |
[4] | La longitud máxima admisible del cable STO entre el dispositivo de desconexión de seguridad y el último variador descentralizado es de 100 m. |
[5] | La longitud máxima admisible del cable de bus de campo Ethernet entre los variadores descentralizados es de 100 m. La longitud de cable máxima admisible entre el control y el variador descentralizado es de 100 m. Esta longitud de cable se puede ver reducida por motivo de los datos técnicos del control. |