Variante d'installation (exemple d'installation standard)
L'illustration suivant montre la variante d'installation standard avec liaisons séparées pour réseau, tension de sauvegarde 24 V, communication et signal STO optionnel.
[1] | Unités d'entraînement raccordées avec ou sans interface digitale |
[2] | MOVIMOT® flexible avec couvercle électronique DSI.0.. avec 2 x raccordement M12 pour bus de terrain |
[3] | Le variateur de vitesse décentralisé dispose d'une alimentation DC 24 V intégrée. En option, il est possible d'ajouter une alimentation DC 24 V externe pour l'électronique du variateur de vitesse décentralisé. |
[4] | La longueur de câble admissible maximale de la liaison STO entre le dispositif de coupure de sécurité et le dernier variateur décentralisé est de 100 m. |
[5] | La longueur de liaison admissible maximale pour la liaison bus de terrain Ethernet entre les variateurs de vitesse décentralisés est de 100 m. La longueur de liaison admissible maximale entre l'automate et le variateur de vitesse décentralisé est de 100 m. Cette longueur de liaison peut être réduite en fonction des caractéristiques techniques de l'automate. |