Topologia de instalação (exemplo instalação padrão)
A figura a seguir mostra uma topologia de instalação padrão básica com condutores alimentados separadamente para a rede elétrica, tensão auxiliar de 24 V opcional, comunicação e sinal STO opcional.

[1] | Unidades de acionamento conectadas com ou sem interface digital |
[2] | MOVIMOT® flexible com tampa de controle DSI.0.. com 2 x conexão M12 para fieldbus |
[3] | O conversor descentralizado dispõe de uma alimentação 24 VCC integrada. Opcionalmente, o sistema eletrônico do conversor descentralizado pode ser apoiado por uma alimentação de 24 VCC externa. |
[4] | O comprimento máx. permitido para o condutor STO entre o relé de segurança e o último conversor descentralizado é de 100 m. |
[5] | O comprimento máx. permitido para o cabo fieldbus Ethernet entre os conversores descentralizados é de 100 m. Os comprimentos máximos permitidos para os cabos entre o controle e o conversor descentralizado é de 100 m. Este comprimento do cabo pode ser reduzido devido aos dados técnicos do controle. |