安装拓扑结构(标准安装示例)
下图显示了一个基本的标准安装拓扑结构,带有单独的电源导线、可选的24 V辅助电压、通讯和可选的STO信号。

[1] | 连接的驱动装置,带/不带数字接口 |
[2] | MOVIMOT® flexible,带电子设备盖板DSI.0..,带2个用于现场总线的M12连接 |
[3] | 分散式变频器具有集成的DC 24 V电源。或者也可通过外部DC 24 V电源为分散式变频器的电子设备供电。 |
[4] | 安全继电器与最后一个分散式变频器之间的STO导线的最大允许长度为100 m。 |
[5] | 分散式变频器之间的以太网现场总线连接最大允许导线长度为100 m。控制器与分散式变频器之间的最大允许导线长度为100 m。基于控制器的技术数据可缩短导线长度。 |