Installationstopologie (Beispiel Standard-Installation)
Das folgende Bild zeigt eine prinzipielle Standard-Installationstopologie mit separat zugeführten Leitungen für Netz, optionaler 24-V-Stützspannung, Kommunikation und optionalem STO-Signal.

[1] | Angeschlossene Antriebseinheiten mit oder ohne Digital Interface |
[2] | MOVIMOT® flexible mit Elektronikdeckel DSI.0.. mit 2 x M12-Anschluss für Feldbus |
[3] | Der dezentrale Umrichter verfügt über eine integrierte DC-24-V-Versorgung. Optional können Sie die Elektronik des dezentralen Umrichters über eine externe DC-24-V-Versorgung stützen. |
[4] | Die maximal zulässige Leitungslänge der STO-Leitung zwischen dem Sicherheitsschaltgerät und dem letzten dezentralen Umrichter beträgt 100 m. |
[5] | Die maximal zulässige Leitungslänge der Ethernet-Feldbusleitung zwischen den dezentralen Umrichtern beträgt 100 m. Die maximal zulässige Leitungslänge zwischen der Steuerung und dem dezentralen Umrichter beträgt 100 m. Diese Leitungslänge kann sich aufgrund der technischen Daten der Steuerung reduzieren. |