Interruptor DIP S3/1: Tipo de freno
Este interruptor DIP se utiliza para seleccionar el tipo de freno del motor.
- OFF (S3/1 = OFF): Con este ajuste se selecciona el freno estándar.
- Este ajuste corresponde al tipo de freno que está asignado al tipo de motor.Véase el capítulo "Tablas detalladas de selección del motor para la puesta en marcha a través del interruptor DIP S3".
- ON (S3/1 = ON): Con este ajuste se selecciona el freno opcional.
- Este ajuste corresponde al tipo de freno que se puede asignar opcionalmente al tipo de motor.
Si ningún freno de las tablas de selección del motor coincide con el freno existente en el motor, ponga en marcha el conjunto de accionamiento con el software de ingeniería MOVISUITE®. En este caso, no es posible la puesta en marcha a través del interruptor DIP S3.