DIP开关S3/1:制动器类型

通过此DIP开关选择电机的制动器类型。

  • 关 (S3/1 = OFF):通过此设置选择标准制动器。
  • 此设置的意思是:制动器类型是与电机类型标准匹配的。参见“通过DIP开关S3进行调试的详细电机选择表”一章。
  • 开 (S3/1 = ON):通过此设置选择选配制动器。
  • 此设置的意思是:制动器类型是与电机类型可选匹配的。

如果在电机选择表中未找到与现有电机中的制动器相对应的制动器,则通过工程设计软件MOVISUITE®调试驱动机构。在这种情况下无法通过DIP开关S3进行调试。