Chave DIP S3/1: Tipo de freio

Utilizar esta chave DIP para selecionar o tipo de freio do motor.

  • DESL (S3/1 = OFF): Com esta configuração, selecionar o freio padrão.
  • Esta configuração corresponde ao tipo de freio que está apropriadamente atribuído ao tipo de motor.Consultar o capítulo "Tabelas detalhadas de seleção do motor para colocação em operação através da chave DIP S3".
  • LIG (S3/1 = ON): Com esta configuração, selecionar o freio opcional.
  • Essa configuração corresponde ao tipo de freio, que pode opcionalmente ser atribuído ao tipo de motor.

Se nenhum freio designado nas tabelas de seleção do motor corresponder ao freio no motor existente, realizar a colocação em operação no conjunto de acionamento através do software de engenharia MOVISUITE®. A colocação em operação através da chave DIP S3 não é possível.