Descripción de los interruptores DIP

Información adicional
  • Interruptor DIP S1/1: Inversión del sentido de giro
  • Interruptor DIP S1/2: Desbloquear el freno/ Desactivar DynaStop® con FCB01 - habilitar
  • Interruptor DIP S1/3: Desactivación de vigilancia de velocidad
  • Interruptores DIP S2/2 - S2/4: Selección Tipo/Perfil de unidad AS-Interface
  • Interruptor DIP S3/1: Tipo de freno
  • Interruptor DIP S3/2: Tipo de conexión de motor
  • Interruptores DIP S3/3 - S3/4: Asignación de motor
  • Interruptores DIP S3/5 - S3/6: Protección del motor
  • Interruptores DIP S3/7 - S3/10: Serie del motor

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 03 / 24

© Copyright: 2024

Índice alfabético

MOVIMOT® flexible DAC

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Puesta en marcha
  • Interruptor DIP
  • Descripción de los interruptores DIP