Interruptores DIP S2/2 - S2/4: Selección Tipo/Perfil de unidad AS-Interface

Con estos interruptores DIP se selecciona el tipo de unidad y el perfil de la comunicación AS-Interface.

Interruptor DIP

Tipo de unidad

Perfil de unidad

S2/2

S2/3

S2/4

OFF

OFF

OFF

Unidad binaria
4 DI/4 DO

S-7.F

ON

OFF

OFF

Unidad doble
4 DI/4 DO

Unidad A para
control de accionamientos

Unidad B para
comunicación de parámetros

Unidad A:
S-7.A.7 (CTT3)

Unidad B:
S‑7.A.5 (CTT2)

OFF

ON

OFF

Unidad A/B
4 DI/4 DO

Unidad A o
unidad BSe establece mediante la dirección de la unidad.

S-7.A.7 (CTT3)

ON

ON

OFF

Unidad doble
8 DI/8 DO

Unidad A para
control de accionamientos

Unidad B para
comunicación de parámetros

Unidad AEl perfil S-7.A.A (8 DI/8 DO) está concebido por AS-Interface para la transmisión analógica de datos, por lo que los bits de datos del PLC se encuentran en los componentes de datos para datos analógicos. :
S-7.A.A (CTT3)

Unidad B:
S‑7.A.5 (CTT2)

OFF

OFF

ON

Unidad A/B
8 DI/8 DO

Unidad A o
unidad BSe establece mediante la dirección de la unidad.

S-7.A.A (CTT3)El perfil S-7.A.A (8 DI/8 DO) está concebido por AS-Interface para la transmisión analógica de datos, por lo que los bits de datos del PLC se encuentran en los componentes de datos para datos analógicos.

ON

OFF

ON

Reservado

OFF

ON

ON

Reservado

ON

ON

ON

Reservado