DIP-Schalter S2/2 - S2/4: Auswahl AS-Interface-Teilnehmer-Typ/Profil
An diesen DIP-Schaltern wählen Sie den Teilnehmer-Typ und das Profil der AS-Interface-Kommunikation aus.
DIP-Schalter | Teilnehmertyp | Teilnehmerprofil | ||
---|---|---|---|---|
S2/2 | S2/3 | S2/4 | ||
OFF | OFF | OFF | Binärteilnehmer | S-7.F |
ON | OFF | OFF | Doppelteilnehmer A‑Teilnehmer für B‑Teilnehmer für | A‑Teilnehmer: |
B‑Teilnehmer: | ||||
OFF | ON | OFF | A/B-Teilnehmer A-Teilnehmer oder | S-7.A.7 (CTT3) |
ON | ON | OFF | Doppelteilnehmer A‑Teilnehmer für B‑Teilnehmer für | A‑TeilnehmerDas Profil S-7.A.A (8 DI/8 DO) ist von AS‑Interface für analoge Datenübertagung konzipiert, daher liegen die Datenbits in der SPS in den Datenbausteinen für Analogdaten. : |
B‑Teilnehmer: | ||||
OFF | OFF | ON | A/B‑Teilnehmer A‑Teilnehmer oder | S-7.A.A (CTT3)Das Profil S-7.A.A (8 DI/8 DO) ist von AS‑Interface für analoge Datenübertagung konzipiert, daher liegen die Datenbits in der SPS in den Datenbausteinen für Analogdaten. |
ON | OFF | ON | Reserviert | |
OFF | ON | ON | Reserviert | |
ON | ON | ON | Reserviert |