Interruptores DIP S3/5 - S3/6: Protección del motor

Este interruptor DIP se utiliza para seleccionar el tipo de sonda térmica para la protección térmica del motor.

S3/5

S3/6

Protección del motor

Tipo de sonda térmica

0

0

Sin sonda térmica/modelo de protección térmicaSi no se puede seleccionar un tipo de sonda térmica adecuada, seleccione "Sin sonda térmica/protección térmica del motor sin sonda térmica". En los motores DRN.. o DR2S.. se activa un modelo de protección térmica del motor sin sonda térmica. Véase el manual del producto > Capítulo "Planificación de proyecto de la unidad de accionamiento" > Selección de accionamiento .." > " Protección térmica del motor sin sonda térmica. En otros motores no está activa la protección térmica del motor.

1

0

PK (PT1000)

0

1

TF

1

1

TH