Interruptores DIP S3/3 - S3/4: Asignación de motor
Estos interruptores DIP se utilizan para seleccionar la potencia relativa del motor en comparación con la potencia del variador. La selección depende de la serie del motor seleccionada, el tipo de conexión del motor y la corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica.
S3/3 | S3/4 | Asignación de motor |
---|---|---|
0 | 0 | Adaptado |
1 | 0 | 1 etapa inferior |
0 | 1 | 2 etapas inferiores |
1 | 1 | 3 etapas inferiores |