Chave DIP S3/3 – S3/4: Atribuição do motor

Utilizar essas chaves DIP para selecionar a potência relativa do motor em comparação com a potência do conversor. A seleção depende da série do motor selecionada, do tipo de conexão do motor e da corrente nominal de saída da tampa de controle.

S3/3

S3/4

Atribuição do motor

0

0

Adaptado

1

0

1 estágio menor

0

1

2 estágios menores

1

1

3 estágios menores