DIP-Schalter S3/5 – S3/6: Motorschutz

An diesen DIP-Schaltern wählen Sie den Temperaturfühlertyp für den Temperaturschutz des Motors.

S3/5

S3/6

Motorschutz

Temperaturfühlertyp

0

0

kein Temperaturfühler/Thermisches SchutzmodelWenn kein passender Temperaturfühlertyp ausgewählt werden kann, wählen Sie "Kein Temperaturfühler/Thermischer Motorschutz ohne Temperaturfühler". Bei DRN.. oder DR2S..-Motoren wird damit ein thermisches Motorschutzmodell ohne Temperatursensor aktiviert. Siehe Produkthandbuch > Kapitel "Projektierung Antriebseinheit" > Antriebsauslegung .." > " Thermischer Motorschutz ohne Temperaturfühler. Bei anderen Motoren ist kein Temperaturschutz des Motors aktiv!

1

0

PK (PT1000)

0

1

TF

1

1

TH