DIP开关S3/5 ~ S3/6:电机保护

通过此DIP开关选择用于对电机起到热保护作用的温度传感器类型。

S3/5

S3/6

电机保护

温度传感器类型

0

0

无温度传感器/超温保护装置如果无法选择合适的温度传感器类型,请选择“无温度传感器/无温度传感器的电机热保护装置”。使用DRN..或DR2S..电机时,将激活无温度传感器的电机热保护模式。参见产品手册 > “驱动装置项目设计”章节 > 驱动装置设计 ..“> ” 无温度传感器的电机热保护装置。使用其它电机时,电机温度保护装置不起作用!

1

0

PK (PT1000)

0

1

TF

1

1

TH