DIP开关S3/7 ~ S3/10:电机系列
通过此DIP开关选择电机系列(电机类型)。
电机系列 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | 电机系列 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 额定电压 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DRN.. | 230 V/400 V |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | DRN.. | 266 V/460 V |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | DRN.. | 宽电压 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | DR2S.. | 230 V/400 V |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | DR2S.. | 266 V/460 V |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | DR2S.. | 宽电压 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | MOVIGEAR® classic | 400 V |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | CM3C | 400 V |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | CM3C | 400 V |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | CM3C 仅适用于MMF32.. | 400 V |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | CMP | 400 V |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | CMP | 400 V |
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | CMP 仅适用于MMF32.. | 400 V |
13 | 1 | 0 | 1 | 1 | DR2C.. | 400 V |
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | DR2C.. | 400 V |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 保留 |
宽电压电机的额定电压范围 | |||
---|---|---|---|
50 Hz | 60 Hz | ||
|
|
|
|
220 – 240 V | 380 – 420 V | 254 – 277 V | 440 – 480 V |