Interruptor DIP S3
A través de los interruptor DIP S3 puede poner en marcha el conjunto de accionamiento para motores sin Digital Interface. La asignación del motor a través de los interruptores DIP S3/3 y S3/4 depende de la corriente nominal de salida de la tapa de la electrónica.
La puesta en marcha a través del interruptor DIP S3 sólo será efectiva si se cumplen las siguientes condiciones si se cumplen las siguientes condiciones cuando se utiliza el módulo de memoria:
- El conjunto de accionamiento todavía no se ha puesto en marcha a través de MOVISUITE® o CBG..
- El conjunto de accionamiento todavía no se ha puesto en marcha a través de Digital Interface (DDI).
- El motor conectado no tiene Digital Interface (DDI).
La siguiente tabla muestra las funciones de los interruptores DIP S3:
Interruptor DIP | S3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Significado | Tipo de freno | Tipo de conexión | Codificación binaria | |||||||
Asignación | Protección del motor | Serie del motor | ||||||||
20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
ON | Freno opcional |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
OFF | Freno estándar |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |