Chave DIP S3

É possível usar as chaves DIP S3 para colocação em operação do conjunto de acionamento de motores sem interface digital. A atribuição de motor via chaves DIP S3/3 e S3/4 depende da corrente nominal de saída da tampa de controle.

A colocação em operação através da chave DIP S3 só é efetivo se as seguintes condições forem atendidas usando o módulo de energia:

  • O conjunto de acionamento ainda não foi colocado em operação através do MOVISUITE® ou CBG..
  • O conjunto de acionamento ainda não foi colocado em operação através da interface digital (DDI).
  • O motor conectado não possui interface digital (DDI).

A tabela abaixo mostra a funcionalidade da chave DIP S3:

Chave DIP

S3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Significado

Tipo de freio


Tipo de conexão do motorSe o tipo de conexão do motor for alterado através da chave DIP S3/2, a atribuição do motor também deve ser verificada através das chaves DIP S3/3 e S3/4 e ajustada, se necessário.

Codificação digital

Atribuição do
motor

Proteção do motor

Série do motor

20

21

20

21

20

21

22

23

ON

Freio opcional

1

1

1

1

1

1

1

1

OFF

Freio padrão

0

0

0

0

0

0

0

0