DIP-Schalter S3

Über die DIP-Schalter S3 können Sie die Inbetriebnahme des Antriebsstrangs für Motoren ohne Digital Interface durchführen. Dabei ist die Motorzuordnung über die DIP-Schalter S3/3 und S3/4 vom Ausgangsnennstrom des Elektronikdeckels abhängig.

Die Inbetriebnahme über die DIP-Schalter S3 wird nur dann wirksam, wenn unter Verwendung des Speichermoduls folgende Bedingungen erfüllt sind:

  • Es ist noch keine Inbetriebnahme des Antriebsstrangs über MOVISUITE® oder CBG.. erfolgt.
  • Es ist noch keine Inbetriebnahme des Antriebsstrangs über Digital Interface (DDI) erfolgt.
  • Der angeschlossene Motor besitzt kein Digital Interface (DDI).

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionalität der DIP-Schalter S3:

DIP-Schalter

S3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Bedeutung

Bremsentyp

Motor
SchaltungsartWenn die Motorschaltungsart über den DIP-Schalter S3/2 geändert wird, muss auch die Motorzuordnung über die DIP-Schalter S3/3 und S3/4 geprüft und ggf. angepasst werden.

Binärkodierung

Motor-
zuordnung

Motorschutz

Motorreihe

20

21

20

21

20

21

22

23

ON

Optionsbremse

1

1

1

1

1

1

1

1

OFF

Standardbremse

0

0

0

0

0

0

0

0