DIP开关S3

通过DIP开关S3可以对不带数字接口的电机的驱动机构进行调试。此时,通过DIP开关S3/3和S3/4进行的电机分配取决于电子设备盖板的额定输出电流。

仅在使用存储器模块时满足以下条件的情况下,才能通过DIP开关S3进行调试:

  • 尚未通过MOVISUITE®或CBG..调试驱动机构。
  • 尚未通过数字接口 (DDI) 调试驱动机构。
  • 所连接的电机没有数字接口 (DDI)。

下表显示DIP开关S3的功能:

DIP开关

S3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

含义

制动器类型

电机
连接方式如果通过DIP开关S3/2更改电机连接方式,则还必须通过DIP开关S3/3和S3/4检查电机分配,必要时进行调整。

二进制编码

电机
分配

电机保护

电机系列

20

21

20

21

20

21

22

23

ON

选配制动器

1

1

1

1

1

1

1

1

OFF

标准制动器

0

0

0

0

0

0

0

0