Tablas detalladas de selección del motor para la puesta en marcha a través del interruptor DIP S3
Las siguientes tablas detalladas de selección del motor muestran cómo realizar la puesta en marcha a través del interruptor DIP S3 en el módulo de memoria estándar (ref. de pieza 28242882).
Información adicional
- Serie del motor DRN.., 4 polos
- Serie del motor DR2S.., 4 polos
- Serie del motor MOVIGEAR® classic
- Serie de motor CM3C, 2000 min-1
- Serie de motor CM3C, 3000 min-1
- Serie de motor CM3C, 4500 min-1
- Serie de motor CMP, 2000 min-1
- Serie de motor CMP, 3000 min-1
- Serie de motor CMP, 4500 min-1
- Serie de motor DR2C.., 2000 min-1
- Serie de motor DR2C.., 3000 min-1