Serie del motor DRN.., 4 polos
Serie del motor DRN.., 4 polos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230/400 V, 50 Hz | 266/460 V, 60 Hz | Rango de tensión amplio, 50/60 Hz | |||||||||
Interruptor DIP S3 | Interruptor DIP S3 | Interruptor DIP S3 | |||||||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Protección del motor | ||
---|---|---|
Tipo de sonda térmica | Interruptor DIP S3 | |
S3/5 | S3/6 | |
Modelo de protección térmica sin sonda térmicaLa función está activa a partir del estado 0300 de los datos del motor del módulo de memoria. No hay protección térmica activa para los datos del motor en el módulo de memoria con estado < 0300. | 0 | 0 |
PK (PT1000) | 1 | 0 |
TF | 0 | 1 |
TH | 1 | 1 |
La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.
Motor | Tapa de la electrónica | Interruptor DIP S3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de motor | Freno | Designación de modelo | Corriente nominal de salida | Tipo de conexión | Asignación del motor en relación con la potencia del variador | ||||
Tipo/tensión nominal | S3/1 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potencia del motor | ||||
DRN71MS4 | BE03/230 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 |
| 2 etapas inferiores |
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
BE05/230 V |
| 1 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | ||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||||
DRN71M4 | BE05/230 V
| 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 1 |
| 1 etapa inferior |
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
BE1/230 V
| 1 |
| 1 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
0040 | 4.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | ||||||||
DRN80MK4 | BE1/230 V | 0 | 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
BE05/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||||
DRN80M4 | BE1/230 V | 0 | 0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
BE05/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||||
DRN90S4 | BE2/230 V | 0 | 0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
BE1/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||||
DRN90L4 | BE2/230 V
| 0
| 0040 | 4.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
BE1/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||||
DRN100LS4 DRN100LM4 | BE5/230 V | 0 | 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
BE2/230 V | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||||
DRN100L4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BE5/230 V |
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0070 | 7.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
0095 | 9.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
BE2/230 V | 1 |
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||||
DRN112M4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BE5/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
BE11/230 V | 1 |
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||||
DRN132S4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BE11/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
BE5/230 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | 0 | 0 | Adaptado | |||||
DRN132M4Los parámetros del motor se encuentran en el módulo de memoria por defecto a partir del estado 0400. | BE11/230 V |
| 0095 | 9.5 A |
| 0 | |||
| 1 | ||||||||
0125 | 12.5 A |
| 0 | ||||||
BE20/230 V | 1 |
| 1 | ||||||
0160 | 16.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 |
| No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21. | |
|
|