Serie del motor MOVIGEAR® classic
Serie de motor | Protección del motor | ||||||
Interruptor DIP S3 | Tipo de sonda térmica | Interruptor DIP S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | Sin sonda térmica | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TFMOVIGEAR® classic sólo está disponible con la sonda térmica PK (PT1000). | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 |
La tabla siguiente muestra los ajustes de los interruptores DIP S3 en función del motor y de la corriente nominal de salida del variador.
Motor | Tapa de la electrónica | Interruptor DIP S3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de motor | Freno | Designación de modelo | Corriente nominal de salida | Tipo de conexión | Asignación del motor en relación con la potencia del variador | ||||
Tipo/tensión nominal | S3/1MOVIGEAR® classic no está disponible con freno. El interruptor DIP S3/1 se ignora. | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potencia del motor | ||||
MGF..-1-..C | – | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-2-..C
| –
| 0
| 0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0032
| 3.2 A
|
| 0 | 0 | 0 | Adaptado | |||
| 1 | ||||||||
0040
|
|
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
0055
| 5.5 A
|
| 0 | 0 | 1 | 2 etapas inferiores | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C
| –
| 0
| 0040 |
|
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 etapa inferior | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C/XT
| –
| 0
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Adaptado |
| 1 |
| No es posible la puesta en marcha del motor a través del interruptor DIP S3. Ponga en marcha el motor con el software MOVISUITE® o con la consola de programación CBG21A. | |
|
|