电机系列MOVIGEAR® classic
电机系列 | 电机保护 | ||||||
DIP开关S3 | 温度传感器类型 | DIP开关S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | 无温度传感器 | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TFMOVIGEAR® classic仅可与温度传感器PK (PT1000) 一起交付。 | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 |
下表显示DIP开关S3的设置,具体取决于电机和变频器的额定输出电流。
电机 | 电子设备盖板 | DIP开关S3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机型号 | 制动器 | 型号描述 | 额定输出电流 | 连接方式 | 相对于变频器功率的电机分配 | ||||
类型/额定电压 | S3/1MOVIGEAR® classic不可与制动器一起提供。将忽略DIP开关S3/1。 | S3/2 | S3/3 | S3/4 | 电机功率 | ||||
MGF..-1-..C | – | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 小3级 | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-2-..C
| –
| 0
| 0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 | ||||||||
0032
| 3.2 A
|
| 0 | 0 | 0 | 已调整 | |||
| 1 | ||||||||
0040
|
|
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
0055
| 5.5 A
|
| 0 | 0 | 1 | 小2级 | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C
| –
| 0
| 0040 |
|
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 小1级 | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C/XT
| –
| 0
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | 已调整 |
| 1 |
| 无法通过DIP开关S3调试电机。通过MOVISUITE®软件或操作面板CBG21A启动电机。 | |
|
|