Série do motor MOVIGEAR® classic
Série do motor | Proteção do motor | ||||||
Chave DIP S3 | Tipo de sensor de temperatura | Chave DIP S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | Sem sensor de temperatura | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TFMOVIGEAR® classic pode ser entregue apenas com o sensor de temperatura PK (PT1000). | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 |
A tabela a seguir mostra as configurações das chaves DIP S3, dependendo do motor e da corrente nominal de saída do conversor.
Motor | Tampa de controle | Chave DIP S3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo do motor | Freio | Denominação do tipo | Corrente nominal de saída | Tipo de conexão | Atribuição do motor em relação à potência do conversor | ||||
Tipo/Tensão nominal | S3/1MOVIGEAR® classic não pode ser entregue com freio. A chave DIP S3/1 é ignorada. | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Potência do motor | ||||
MGF..-1-..C | – | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-2-..C
| –
| 0
| 0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0032
| 3.2 A
|
| 0 | 0 | 0 | Ajustado | |||
| 1 | ||||||||
0040
|
|
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
0055
| 5.5 A
|
| 0 | 0 | 1 | 2 estágios menores | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C
| –
| 0
| 0040 |
|
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 estágio menor | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C/XT
| –
| 0
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | Ajustado |
| 1 |
| Não é possível a colocação em operação do motor com a chave DIP S3. Colocar em operação o motor com o software MOVISUITE® ou o painel de operação CBG21A. | |
|
|