Motorreihe MOVIGEAR® classic
Motorreihe | Motorschutz | ||||||
DIP-Schalter S3 | Temperaturfühlertyp | DIP-Schalter S3 | |||||
S3/7 | S3/8 | S3/9 | S3/10 | S3/5 | S3/6 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | Kein Temperaturfühler | 0 | 0 | |
PK (PT1000) | 1 | 0 | |||||
TFMOVIGEAR® classic ist nur mit dem Temperaturfühler PK (PT1000) lieferbar. | 0 | 1 | |||||
TH1) | 1 | 1 |
Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen der DIP-Schalter S3 in Abhängigkeit vom Motor und vom Ausgangsnennstrom des Umrichters.
Motor | Elektronikdeckel | DIP-Schalter S3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motortyp | Bremse | Typenbezeichnung | Ausgangsnennstrom | Schaltungsart | Motorzuordnung in Relation zur Umrichterleistung | ||||
Typ/Nennspannung | S3/1MOVIGEAR® classic ist nicht mit Bremse lieferbar. Der DIP-Schalter S3/1 wird ignoriert. | S3/2 | S3/3 | S3/4 | Motorleistung | ||||
MGF..-1-..C | – | 0
| 0020 | 2.0 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0025 | 2.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0032 | 3.2 A |
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0040 | 4.0 A |
| 0 | 1 | 1 | 3 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-2-..C
| –
| 0
| 0025 | 2.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0032
| 3.2 A
|
| 0 | 0 | 0 | angepasst | |||
| 1 | ||||||||
0040
|
|
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | ||||||||
0055
| 5.5 A
|
| 0 | 0 | 1 | 2 Stufen kleiner | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C
| –
| 0
| 0040 |
|
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 | ||||||||
0055 | 5.5 A |
| 0 | 1 | 0 | 1 Stufe kleiner | |||
| 1 | ||||||||
MGF..-4-..C/XT
| –
| 0
| 0055 | 5.5 A |
| 0 | 0 | 0 | angepasst |
| 1 |
| Die Inbetriebnahme des Motors über den DIP-Schalter S3 ist nicht möglich. Nehmen Sie den Motor mit der Software MOVISUITE® oder dem Bediengerät CBG21A in Betrieb. | |
|
|